Opublikuj swoje produkty
Coral Professional Acrylic Putty
Coral Professional Acrylic Putty
    Coral

    Coral Professional Acrylic Putty

    Coral Professional Acrylic Puttyit is indicated for leveling masonry surfaces for external painting.

    Product Category: Economic.

    Opis
    • Available sizes and their yields (spreading): Thick Application: 25 kg can - up to 28 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 30m² Fine Application: 25 kg can - up to 74 m²; 27 kg can (exclusive for North and Northeast regions of Brazil) - up to 80m².

      Application surfaces recommendation: Walls and ceilings.

      Recommended application environments: Exterior.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel spatula and / or trowel.

      Drying: To the touch: 30 min. Between coats: 4 hours. Final: 5 hours.

      Coats: 2 to 3 coats applied in thin layers.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-PROF-MASSA-ACR
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuPaint Complements & Others
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_64_01
    • Uniclass 2015 DescriptionAcrylic plasters
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka