Opublikuj swoje produkty
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Premium Elastic Ultra Protector of extreme duration. Ultra-resistant film to the sun and rain. Protects against fungi.

    Product Category: Premium.

    Opis
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuDoors, Windows and Walls
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-07
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka