Opublikuj swoje produkty
Coral Rustic Texture
Coral Rustic Texture
    Coral

    Coral Rustic Texture

    3.4 z 5 gwiazdek3.4(5 recenzje)

    With Coral Rustic Texture is easy to leave to the wall surface with his personal touch, creating a decorative and sophisticated effect. A 33kg tin paints to 14m² per coat (may vary depending on the dilution, surface irregularity and / or the desired effect).

    Opis
    • Available sizes and their yields: 33 kg - up to 14 m²; 8 kg - up to 11 m²; 7 kg - up to 3 m²; 6 kg - up to 2.5 m².

      Application surface recommendation: Walls & ceilings.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Steel trowel, spatula and plastic trowel. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 1 hour. Final: 4 days.

      Coats: 1 coat.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-TEXTURA-RUSTICA
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuTextures & Special Effects
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_64
    • Uniclass 2015 DescriptionPlastic texture paints
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka