Opublikuj swoje produkty
Coral Acrylic Varnish
Coral Acrylic Varnish
    Coral

    Coral Acrylic Varnish

    Coral Acrylic Varnish should be used to give greater protection and better finish to the inner and outer walls of concrete, flagstone, slate and brick. It has resistance to alkalinity, the action of the sea air and also the sun and rain. It is dilutable in water and, when dried, is colorless, providing greater brilliance, beauty and easiness to clean the surface. A 18L can of paint up to 275m² per coat.

    Opis
    • Available sizes and their yields: 18l - up to 275 m²; 3,6l - up to 55 m².

      Application surface recommendation: Other surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Dilute 10% to 30% with drinking water.

      Application tools: Wool roller and brush. Clean tools with soap and water.

      Drying: To the touch: 2 hours. Between coats: 4 hours. Final: 4 hours.

      Coats: 2 coats.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCR-VERNIZ-ACR
    • Rodzina produktuPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupa produktuPaint Complements & Others
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFarba
    • Materiał dodatkowyFarba
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Farby i lakiery
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Kod ETIMEG020100
    • Nazwa ETIMBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC nameFinishing materials and products
    • UNSPSC code301519
    • Uniclass 2015 CodePr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWaterborne gloss finishes
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 90 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePainting and Coating
    • OmniClass Number23-15 21 11
    • OmniClass TitlePaints and Varnishes
    • CSI UniFormat II CodeC3010
    • CSI UniFormat II TitleWall Finishes

    Dostępny w krajach:

    Ameryka Południowa Afryka
    Boliwia
    Gambia
    Brazylia
    Ghana
    Chile
    Paragwaj
    Surinam
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText