Opublikuj swoje produkty
Piso PORCELANATO® -Charleston Arena MT
Corona

Piso PORCELANATO® -Charleston Arena MT

Diseño tipo listón de madera, la variación de tonos en sus caras le aportan mayor realismo y naturalidad al producto, además los pisos PORCELANATO® son ultra-resistentes a golpes, manchas, rayado y humedad. producto no rectificado. Recomendación para instalación: desplazado al 25% formato 24x120, ideal para uso Comercial General

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny123022061
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2021-05-06
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)6
  • Głębokość (mm)121
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
  • Waga netto (kg)22.36
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa