Opublikuj swoje produkty
Griferia Lavamanos Instalacion Electronica
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Electronica

Las griferias de lavamanos Corona son el aliado perfecto para las necesidades de las instituciones de alto tráfico ya que están diseñadas para un óptimo funcionamiento y durabilidad debido a sus características antivandálicas. Es electrónica activada por sensor infrarrojo de percepción lobular para detección de objetivos altos y bajos. Además, posee aireador antivandálico y una válvula de regulación para efectuar mantenimientos. Su consumo es de 6 lpf.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGriferia_Lavamanos_Instalacion_Electronica
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuGriferia
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa
Anguilla
Brazylia
Antigua i Barbuda
Ekwador
Aruba
Kolumbia
Bahamy
Peru