Opublikuj swoje produkty
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Material Metálico (latón), mayor durabilidad, sistema apertura a 90º grados, Elevada resistencia mecánica y durabilidad, Disminuye e l consumo de agua, si es necesario se puede retirar fácilmente, Función básica. Elaborada en resina plástica de alta ingeniería, Ela borada en resina de alta ingeniería
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuSencillo o Individual
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Kod ETIMEG017640
  • Nazwa ETIMSanitary showers
  • UNSPSC nameShowers
  • UNSPSC code30181503
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa