Opublikuj swoje produkty
Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Push Mesa

• Grifería de Lavamanos tipo push antivandálica\n• Consumo de agua desde 0.45 L hasta 1.9 L de acuerdo al cartucho.\n• Cierre automático temporizado entre 5 a 9 segundos.\n• Graduación de caudal por facilidad de las 7 posiciones que trae el cartucho
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGriferia_Lavamanos_Instalacion_Push_Mesa
  • Rodzina produktuTaps & Mixers
  • Grupa produktuProd Institucionales
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Kod ETIMEG017610
  • Nazwa ETIMSanitary taps
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa