Opublikuj swoje produkty
Lavamanos Liquid Vessel En Cj
Corona

Lavamanos Liquid Vessel En Cj

Inspirada en la fluidez del agua, contrasta texturas y formas orgánicas en una línea que se adapta a tu entorno. Está fabricado 100 % en porcelana y cuenta con un diseño funcional y moderno. \nEste producto incluye repisa interna en el lavamos que maximiza la funcionalidad del pozo, siendo este amplio y profundo, evitando el salpique y generando mayor comodidad. Es de dácil limpieza y compatible con el mobiliario Liquid Corona.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyO12801001
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2012-06-04
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC nameSinks
  • UNSPSC code30181504
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa