Opublikuj swoje produkty
Jabonera Ducha Palermo
Corona

Jabonera Ducha Palermo

Disfruta de este diseño innovador y moderno que le da el toque perfecto a su baño. Cuenta con acabado superior, mayor espesor en el cromado que lo hace más brillante y resistente a la corrosión.\nUn producto de fácil limpieza gracias a su diseño que evita la acumulación de impurezas, y con resistencia a carga o peso máximo de 9 kg (19.8 lbs).
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPL6060001
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-01-18
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Płytki

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa