Opublikuj swoje produkty
Regulacion Plastico Media Pulgada
Corona

Regulacion Plastico Media Pulgada

Se utilizan para cerrar o abrir el paso del agua en la entrada de lavamanos, lavaplatos, sanitarios o lavadoras. Facilitan labores de mantenimiento y reparación.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyRegulacion_Plastico_Media_Pulgada
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuRegulaciones y acoples
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wKolumbia
  • Wyprodukowano wKolumbia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • UNSPSC nameValves
  • UNSPSC code401416
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_94
  • Uniclass 2015 DescriptionWater supply valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Ameryka Południowa