Opublikuj swoje produkty
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
Cosentino Bubbles
    Cosentino
    Zarchiwizowane

    Cosentino Bubbles

    A safe, ecological, and functional option: the shower tray Silestone is a practical option for your family’s everyday life. The latest trends in interior design incorporate durable shower trays. Silestone also offers a wide range of colors and textures, made to measure. How do you want yours?
    Opis
    • Our collection triumphs with exclusive and revolutionary design in the world of bathrooms, offering custom-made shower trays that fit like a glove into your available space. The sandblasted or soft sandblasted finishes assure the shower trays’ anti-slip properties, making them completely safe for you and your loved ones. Silestone offers a wide range of colors, so you can choose a shade that fits in perfectly with your color scheme, and prepare to enjoy the bathroom of your dreams.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCosentino-Bubbles
    • Rodzina produktuSilestone. The Original Dekton. Ultracompact Surface
    • Grupa produktuShower Trays
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-03
    • Numer edycji3
    • Wysokość (mm)1200
    • Szerokość (mm)3000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyZagregowany kamień naturalny
    • Zaprojektowano wHiszpania
    • Wyprodukowano wHiszpania
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleTub and Shower Enclosures
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers