Opublikuj swoje produkty
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Cosma FOOD FULL INOX MFG panels are specialized products suitable for the food processing industry: cooling, freezing and proofing rooms. These panels are a self-supporting composite made of a polyurethane foam core (PUR) and two rigid stainless-steel skins (inox AISI 304), thicknesses from 60 up to 150 mm. Available also polyisocyanurate foam (PIR, fire reaction up to Bs2d0) and different finishes (painted, plastic, AISI 316, fiberglass, anti-slip stainless-steel). Vertical and horizontal installation, with a hidden joint system between panels that gives extra thermodynamic efficiency. Discontinuous production system, available for high tailored projects and also small quantities. CE mark with certifying system 1 (UNI EN 14509) by independent accredited institution.
Opis
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • Rodzina produktuSandwich Panels
  • Grupa produktuFood Full Inox
  • Data publikacji2021-01-15
  • Numer edycji1
  • Szerokość (mm)1190
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliuretan
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • OmniClass Number23-15 13 19 17
  • OmniClass TitleComposite Wall Panels

Dostępny w krajach:

Europa Azja Ameryka północna Afryka Ameryka Południowa