Opublikuj swoje produkty
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo
Insulated Metal Panel  Superwall® Frigo

    Insulated Metal Panel Superwall® Frigo

    Insulated metal wall panel and false ceiling of refrigereted cold chambers and warehouse. Cover element for cold storage, conservation chambers, freezing outdoors, among others.
    Opis
    • Metal panels for walls and false ceiling of refrigerated cold chambers and warehouses. The panels are sandwich-type, hidden fixation, injected with high-density expanded (2.40 pcf) polyurethane (PUR) or polyisocyanurate (PIR), and coated on both sides with a pre-painted galvanized steel sheet. FEATURES: - High mechanical resistance which allow for self supporting construction. - Optimal termal and acoustic insulation. - Excellent inner and outer finishing. - Lightweight.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysuperwall-frigo-metecno
    • Rodzina produktuWall Panel
    • Grupa produktuWall Panel Insulation
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2025-09-15
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyPoliuretan
    • Zaprojektowano wMeksyk
    • Wyprodukowano wMeksyk
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectŚciany - Płyty warstwowe
    • Klasyfikacja IFCŒciana
    • OmniClass Number23-15 13 19 17
    • OmniClass TitleComposite Wall Panels

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna Ameryka Południowa
    Anguilla
    Argentyna
    Antigua i Barbuda
    Boliwia
    Aruba
    Brazylia
    Bahamy
    Chile
    Barbados
    Ekwador
    Belize
    Falklandy (Malwiny)
    Bermudy
    Gujana
    Brytyjskie Wyspy Dziewicze
    Gujana Francuska
    Curaçao
    Kolumbia
    Dominika
    Paragwaj
    Dominikana
    Peru
    Grenada
    Surinam
    Grenlandia
    Urugwaj
    Gwadelupa
    Wenezuela