Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Stainless Steel Flat Shelf
Cosmic

ARCHITECT Stainless Steel Flat Shelf

Stainless steel flat shelf. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2050146
  • Rodzina produktuARCHITECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)40
  • Szerokość (mm)430
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyChrom polerowany
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 56 17
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall-Mounted Standards and Shelving
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText