Opublikuj swoje produkty
WORKING Free-standing or wall toilet brush
Cosmic

WORKING Free-standing or wall toilet brush

Free-standing or wall toilet brush (9x10x43 cm)
Opis
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2510100
  • Rodzina produktuWORKING
  • Grupa produktuTOILET BRUSHES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)430
  • Szerokość (mm)90
  • Głębokość (mm)100
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)1.35
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_86
  • Uniclass 2015 DescriptionToilet brush holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings