Opublikuj swoje produkty
BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror
Cosmic

BLACK AND WHITE Wall magnifying mirror

Wall magnifying mirror (24x20x20 CM) Colours and finishes: Glossy black, glossy white, matte black, matte white
Opis
  • Options: 15 - Glossy white 65 - Matte white 06 - Glossy black 36 - Matte black
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny251yy85
  • Rodzina produktuBLACK AND WHITE
  • Grupa produktuACCESSORIES / MAGNIFYING MIRRORS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)200
  • Szerokość (mm)240
  • Głębokość (mm)200
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.8
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Lustra
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurnaces
  • UNSPSC code40101805
  • Uniclass 2015 CodePr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom mirrors
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMirrors
  • OmniClass Number23-21 37 13 15
  • OmniClass TitleMirrors
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings