Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Rack Soap Dish
Cosmic

ARCHITECT Rack Soap Dish

Rack soap dish (20x12x2,5 cm)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2900239
  • Rodzina produktuARCHITECT
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-09-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)25
  • Szerokość (mm)200
  • Głębokość (mm)120
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
  • Waga netto (kg)0.6
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dishes
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass Number23-31 15 11
  • OmniClass TitleBath Shower Units
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings