Opublikuj swoje produkty
ARCHITECT Waste Bin 3L
Cosmic

ARCHITECT Waste Bin 3L

3.6 z 5 gwiazdek3.6(5 recenzje)
Waste bin, 3 litre. A multitude of pieces come out of architectonic forms that dominate with their resistance. A comprehensive collection of accessories with a timeless and elegant design.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny2900702
  • Rodzina produktuBASKET
  • Grupa produktuACCESSORIES
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-02-16
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)170
  • Szerokość (mm)170
  • Głębokość (mm)220
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHiszpania
  • Wyprodukowano wHiszpania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
  • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 82 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSolid Waste Bins
  • OmniClass Number23-21 17 11
  • OmniClass TitleInterior Waste Bins
  • CSI UniFormat II CodeE2020
  • CSI UniFormat II TitleMovable Furnishings