Opublikuj swoje produkty
Aguadens 37H
Cosmogas

Aguadens 37H

Wall-hung electronic, gas fired, instantaneous condensing water heaters for indoor installation, of 61 kW. Titanium primary heat exchanger. Compact and ideal for any residencial space. Instant domestic hot water at a constant temperature at the opening of a tap. New CIMA advanced electronic platforms completely Made in Cosmogas. Modulation ratio 1:8. Hydrogen blend ready certified. Energy efficiency class (ERP) = A.
Opis
  • Aguadens 37H

    Energy efficiency class (ERP) = A

    Declared load profile = XXL

    Maximum heat uotput "Pn" = 60,9 kW

    Minimum heat output "Pm" = 12,85 kW

    DHW maximum flow rate (Δt 30°C) = 29,1 l/min

    DHW maximum flow rate (Δt 25°C) = 35 l/min

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAguadens37H
  • Rodzina produktuHeat pump for home applications
  • Grupa produktuHigh efficiency Heat pump
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-12-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)685
  • Szerokość (mm)445
  • Głębokość (mm)484
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Podgrzewacze wody

Dostępny w krajach:

Europa