Opublikuj swoje produkty
COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

COTTO Automatic Urinal Flush Valve CT488AC(NL)

1. Double Infrared Beam: 2 Infrared transmitter, transmit higher frequency wave, Fast and Accurate 2. Moisture Protection: Water and Moisture Durable 3. Fuzzy Login Control : Adjust water volume when frequency of use increases, Save up to 50% water usage 4. Pre-flushing selectable : Set function to flush before use
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Automatic-Urinal-Flush-Valve_CT488AC-NL
  • Rodzina produktuFlush Valve
  • Grupa produktuUrinal Flush Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)130
  • Szerokość (mm)130
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)3.4
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • OmniClass Number23-31 21 13
  • OmniClass TitleWater Flush Urinals

Dostępny w krajach:

Azja
Tajlandia
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText