Opublikuj swoje produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4901DC

1. COTTO CLEAN: Metal Contaminant-Controlled (Lead, Cadmium, Copper, Zinc) 2. Extra Chrome: Plated with 8 Micron Nickel-Chromium
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4901DC
  • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
  • Grupa produktuAutomatic Basin Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)165
  • Szerokość (mm)42
  • Głębokość (mm)97.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets