Opublikuj swoje produkty
COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

COTTO Automatic Basin Faucet CT4919AC

1. Extra Chrome: Nickel-Chromium coating thixkness of 8 micron 2. Auto Shut-off 30 seconds 3. Moisture protection 4. Adjustable Aerator - water flow adjustable
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Automatic_Basin_Faucet_CT4919AC
  • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
  • Grupa produktuAutomatic Basin Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)212
  • Głębokość (mm)345
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText