Opublikuj swoje produkty
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1276A#SA(HM)
COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1276A#SA(HM)

    COTTO Faucets BASIN MIXER FAUCET W HOSE CT1276A#SA(HM)

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOTTO_Faucets_BASIN-MIXER-FAUCET-W-HOSE_CT1276A-SA_HM
    • Rodzina produktuFaucet & Taps & Mixer
    • Grupa produktuBasin Faucet
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-11-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)156
    • Szerokość (mm)43
    • Głębokość (mm)169
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStainless steel 304
    • Wyprodukowano wTajlandia
    • Waga netto (kg)0.51
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Azja