Opublikuj swoje produkty
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V
COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    COTTO Fixed shower RAIN SHOWER Z04V

    View of environmental friendliness and improves quality of life : Circularity

    Attribute : Reduce Water Consumption / Recyclable or Recycled Content

    Message Communication for environmental friendly : COTTO showerheads save more than 20% water compared to conventional showerheads. It helps to reduce the use of more water resources. Shower cabins contain at least 13% recycled materials.

    Starting Date : 22/11/2019

    Expired Date : 22/11/2022

    Opis
    • SCG PRODUCTS by Green Building & WELL Building Standard : LEED Building Standard, TREES Building Standard

      Item comply with criteria of Green Building & WELL Building Standard :

      - Reduce Water Consumption
      - Environmental label * Only TREES
      - Lead free ไม่เกิน 0.25% by weight **** Only LEED & WELL

      Third Party Eco label :

      - Green Label in Thailand

      - Carbon Reduction Label

      - Carbon Footprint Reduction Label

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCOTTO_Fixed_shower_RAIN_SHOWER_Z04V
    • Rodzina produktuShower
    • Grupa produktuFixed Shower
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-01-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)49
    • Szerokość (mm)200
    • Głębokość (mm)200
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice

    Dostępny w krajach:

    Azja