Opublikuj swoje produkty
COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

COTTO Toilet One Piece S-Trap Simply Connect C103327

"1. “SIMPLY CONNECT” represent the global trend and your personality styling for those who value simplicity and minimalism.(Easily connected with any bathroom element) 2. Two choices for saving water, 3 liters or 4.5 liters. (Save 12.5% more, when compared with 3/6 liters) 3. Ultra clean Plus. Less stain and easy to clean. 4. Urea toilet seat cover soft close (Durable & Anti- Scratch) 5. ""Click Release"" toilet seat, easy to install and remove by only a ""click"""
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyCOTTO_Toilet_One_Piece_S-Trap_Simply_Connect_C103327
  • Rodzina produktuToilet
  • Grupa produktuOne Piece S-Trap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)705
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)710
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)42.7
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • OmniClass Number23-31 19 19
  • OmniClass TitleWater Closets 
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText