Opublikuj swoje produkty
Sanitary Urinals COTTO Preston

Sanitary Urinals COTTO Preston

- Big size wall hung urinal for more convenience. - Infrared sensors flush-valve detect motion reliably - Modern Design with Rimless for easy cleaning - Saving water only 1.0 liters with water pressure 1 Bar (Save 50% more, when compared with 2 liters) - Pre Flushing before uses for less strain - Fuzzy logic controlled flushing, measures the duration and frequency of use - On demand flushing in case of electric outage - Coating with Ultraclean+ from COTTO, deactivate and kill bacteria in surface within 24 hours - Build in urinal trap. Easier installation - Back inlet urinal - DC POWER : AA 1.5V x 4 units
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySanitary_Urinals_COTTO_Preston
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuSensor
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-08-22
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)925
  • Szerokość (mm)375
  • Głębokość (mm)445
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyCeramika
  • Wyprodukowano wTajlandia
  • Waga netto (kg)35.72
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals