Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 20MVL

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 6 M

Opis
    • LENGTH: 1360 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1980 MM
    • WEIGHT: 1050 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 5.98 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG20MVL
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-11
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa
Finlandia