Opublikuj swoje produkty
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms  - MEWP
    Haulotte

    HT23 RTJ PRO - Diesel rough terrain telescopic booms - MEWP

    • Outstanding performance and productivity
    • Very good working envelope
    • Basket load 230 kg
    • Double load 230-450 kg (optional)
    • Driving comfort and sense of security
    • Activ'Shield Bar 2.0 Haulotte (standard PRO model)
    • Activ'Lighting System Haulotte for secure charging/discharging in low-light conditions (standard PRO model)
    • Fast, proportional and simultaneous movements
    • Boom stiffness
    • Reduced maintenance and operating costs
    • Haulotte Activ'Screen (on-board diagnostics)
    • Haulotte Stop Emission System: turns the engine off / back on automatically
    • Easy access to all components
    • Modular basket, easy and quick to repair
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyht23-rtj-pro
    • Rodzina produktuTelescopic Booms
    • Grupa produktuRTJ
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-21
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wFrancja
    • Wyprodukowano wFrancja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_70
    • Uniclass 2015 DescriptionTelescopic platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlatform Lifts
    • OmniClass Number23-23 13 11 19
    • OmniClass TitlePlatform Lifts
    • CSI UniFormat II CodeG
    • CSI UniFormat II TitleSITEWORK