Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL
Cramo

Boomlifts Articulated Hybrid: HAULOTTE - HA20LE PRO DUAL

ARTICULATED BOOM LIFT, HYBRID < 19 M, CAP > 300 KG

  • Eco-friendly
  • Electric drive and operations
  • Clean and silent operation designed for use in even the most sensitive work areas
  • 4 wheel drive for rough terrain use
  • Work quietly without work site disruptions
  • 360° continuous rotation turret (PRO model)
  • Dual load capacity, up to 350 kg
Opis
    • Length MM - 8540
    • Width MM - 2410
    • Height MM - 2500
    • Weight KG - 9811
    • Platform Height Max M - 18.7
    • Horizontal Outreach M - 11.91
    • Platform Capacity KG - 350
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAULOTTEHA20LEPRODUAL
  • Rodzina produktuExplore our Eco Choice fleet
  • Grupa produktuA better choice for our environment
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-16
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt