Opublikuj swoje produkty
COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP
Haulotte

COMPACT 8 W - Electric Scissors lifts - MEWP

Exceptional productivity Load capacity up to 450 kg (C 8 W and C 10) Driveable at full height Both inside and outside use with the same load capacity Extended platform Width of 1.2 m Robust, reliable, easy to maintain Long working cycles
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycompact-8-w
  • Rodzina produktuScissor Lifts
  • Grupa produktuCOMPACT
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
  • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
  • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK