Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 1230ES

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

This is a very versatile lift which with its compact design is easy to maneuver in tight spaces such as. malls, offices and department stores. The all-electric system is energy efficient and environmentally friendly, making it ideal for indoor use. This skylift has solid impression-free tires and is suitable for environments with a flat and hard surface.

Opis
  • Length x Width x Height (mm) - 1370 x 760 x 1660

    • Working height - 5,66M
    • Platform height max - 3,66M
    • Platform height min - 0,56M
    • Platform capacity - 227Kg



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG1230ES
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-10-26
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa