Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - 25AM DC

PILLAR LIFT MANUAL PROPULSION ELECTRIC ≤8M WITH OUTRIGGERS

Opis
    • LENGTH: 1240 MM
    • WIDTH: 740 MM
    • HEIGHT: 2000 MM
    • WEIGHT: 395 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 7.62 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 160 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG25AMDC
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt