Opublikuj swoje produkty
H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP
Haulotte

H18SXL - Diesel rough terrain Scissors lifts - MEWP

Exceptional rough terrain capability Hydraulic differential lock for improved RT capability 35 cm of ground clearance ensures exceptional rough terrain performance 4 wheel drive Excellent manoeuverability Tight turning radius Proportional controls for extremely smooth movements
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyh18-sxl
  • Rodzina produktuScissor Lifts
  • Grupa produktuHSXL
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-08-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms
  • OmniClass Number23-23 13 11 19 15
  • OmniClass TitleScissor Platform Lifts
  • CSI UniFormat II CodeG
  • CSI UniFormat II TitleSITEWORK