Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: JLG - 3394RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤12M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

Opis
    • LENGTH: 5220 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 2670 MM
    • WEIGHT: 7200 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 10.06 M
    • PLATFORM CAPACITY: 1020 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLG3394RT
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuScissor Lifts Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-02-01
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa