Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT
    Cramo

    Scissor Lifts Diesel: JLG - 4394RT

    SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

    Opis
      • LENGTH: 5220 MM
      • WIDTH: 2400 MM
      • HEIGHT: 2890 MM
      • WEIGHT: 7700 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 13.1 M
      • PLATFORM CAPACITY: 565 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJLG4394RT
    • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
    • Grupa produktuScissor Lifts Diesel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-01
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt

    Dostępny w krajach:

    Europa