Opublikuj swoje produkty
AS-63HD-1
AS-63HD-1

    AS-63HD-1

    TAKE POWER FOR A SPIN

    The new Tadano AS-63HD Heavy Duty changes the game for aerial work platforms everywhere.

    Traditionally, aerial work platforms have been filled with compromises. Weight limits, maneuverability, and other drawbacks that can make simple lifts more challenging, costing businesses time and resources.
    The new AS-63HD Heavy Duty crushes the old limits of AWPs by taking the maneuverability of a boom lift and fusing it with the power of a scissor lift. With a massive 2205 lb (1000 kg) of lifting capacity, 360° of continuous platform rotation and Tadano’s innovative 4-Motion Control for easy operation, it redefines what’s possible from a work platform.
    And makes lifting faster, easier and more powerful than ever before.

    Opis
    • Platform capacity: 2,205 lb (1,000 kg)
      Max. working height: 68' 8" (20.9 m)
      Max. platform height: 62' 8" (19.1 m)
      Max. horizontal outreach: 37' 4" (11.4 m)
      Boom extension: 17' 9" ~ 53' 2" (5.41 m ~ 16.21 m), -11° ~ 75°

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyas-63hd-1
    • Rodzina produktuAerial Work Platform
    • Grupa produktuSelf Propelled Aerial Work Platform
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-04-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)3400
    • Szerokość (mm)2450
    • Głębokość (mm)6900
    Linki
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wJaponia
    • Wyprodukowano wJaponia
    • Waga netto (kg)12800
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki