Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR
    Cramo

    Scissor Lifts Electric: JLG - ERT4769 OR

    SCISSOR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. <15 M, WITH OUTRIGGERS

    The ERT4769 electric rough terrain scissor lift boosts productivity thanks to increased platform size and drive-at-height capabilities.

    Opis
      • LENGTH: 4340 MM
      • WIDTH: 1760 MM
      • HEIGHT: 2770 MM
      • WEIGHT: 6895 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 1430 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 363 KG
      • PLATFORM EXTENSION FRONT: 1.07 M
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyJLGERT4769OR
    • Rodzina produktuExplore our Eco Choice fleet
    • Grupa produktuA better choice for our environment
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-12
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt