Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - NANO
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - NANO

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ELECTRIC ≤3M

Opis
    • LENGTH: 1195 MM
    • WIDTH: 750 MM
    • HEIGHT: 1560 MM
    • WEIGHT: 285 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 2.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLGNANO
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-30
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa