Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - PECOLIFT

VERTICAL MAST LIFT PUSH AROUND ≤3M

Opis
    • LENGTH: 985 MM
    • WIDTH: 700 MM
    • HEIGHT: 1550 MM
    • WEIGHT: 180 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 1.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 150 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLGPECOLIFT
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-30
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt