Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L
Cramo

Vertical Mast lifts: JLG - TOUCAN 10E-L

VERTICAL MAST LIFT ELECTRIC ≤9M WITH JIB

Opis
    • LENGTH: 2820 MM
    • WIDTH: 990 MM
    • HEIGHT: 1990 MM
    • WEIGHT: 2600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 8.1 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 200 KG
    • HORIZONTAL OUTREACH MAX: 3.38 M
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyJLGTOUCAN10EL
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa