Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5
Cramo

Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 160ATJ ST5

ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤14,5M STAGE V

Opis
    • LENGTH: 6530 MM
    • WIDTH: 2300 MM
    • HEIGHT: 2370 MM
    • WEIGHT: 6160 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 14.2 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 8.3 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOU160ATJST5
  • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
  • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt