Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ
    Cramo

    Boomlifts Articulated Diesel: MANITOU - 200ATJ

    ARTICULATED BOOM LIFT DIESEL ≤19M

    Opis
      • LENGTH: 8430 MM
      • WIDTH: 2470 MM
      • HEIGHT: 2700 MM
      • WEIGHT: 10050 KG
      • PLATFORM HEIGHT MAX: 18.35 M
      • HORIZONTAL OUTREACH: 11.47 M
      • PLATFORM CAPACITY MAX: 230 KG
      • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 230 KG
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMANITOU200ATJ
    • Rodzina produktuBoomlifts Articulated
    • Grupa produktuBoomlifts Articulated Diesel
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-03-24
    • Numer edycji1
    Linki
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
    • Klasyfikacja IFCObiekt