Opublikuj swoje produkty
Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5
Cramo

Boomlifts Telescopic: MANITOU - 220TJ PLUS ST5

TELESCOPIC BOOM LIFT DIESEL ≤22M CAPACITY ≥300KG STAGE V

Opis
    • LENGTH: 10050 MM
    • WIDTH: 2480 MM
    • HEIGHT: 2520 MM
    • WEIGHT: 13600 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 19.74 M
    • HORIZONTAL OUTREACH: 17.78 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 350 KG
    • CAPACITY AT MAX OUTREACH: 350 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyMANITOU220TJPLUSST5
  • Rodzina produktuBoomlifts Telescopic
  • Grupa produktuBoomlifts Telescopic
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt