Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SKYJACK - SJ9243RT

SCISSOR LIFT DIESEL ≤15M DOUBLE EXTENSION WITH OUTRIGGERS

The recently redesigned Skyjack full size rough terrain scissor lifts boast some of the largest platforms and capacities on the market. These machines also feature axle-based four-wheel drive, providing them with outstanding all terrain capabilities.

Opis
    • Length MM - 4500
    • Width MM - 2300
    • Height MM - 2960
    • Weight KG - 7081
    • Platform Height Max M - 13,1
    • Platform Height Outdoor Max M - 13,1
    • Platform Capacity KG - 907
    • Ground Pressure KG CM2 - 9.38
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySKYJACKSJ9243RT
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuScissor Lifts Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-12-20
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa