Opublikuj swoje produkty
Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL
Cramo

Scissor Lifts Diesel: SNORKEL - SL30SL

SCISSOR LIFT, SELF PROPELLED, DIESEL < 9 M

Opis
    • LENGTH: 4300 MM
    • WIDTH: 2130 MM
    • HEIGHT: 2600 MM
    • WEIGHT: 3400 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 9 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 590 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySNORKELSL30SL
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuScissor Lifts Diesel
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-07
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa