Opublikuj swoje produkty
Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12
Cramo

Vertical Mast lifts: SNORKEL - TM12

PILLAR LIFT, SELF-PROPELLED, ELEC. < 5 M

Opis
    • LENGTH: 1340 MM
    • WIDTH: 760 MM
    • HEIGHT: 1620 MM
    • WEIGHT: 830 KG
    • PLATFORM HEIGHT MAX: 3.6 M
    • PLATFORM EXTENSION: 0.5 M
    • PLATFORM CAPACITY MAX: 227 KG
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnySNORKELTM12
  • Rodzina produktuScissor and Vertical mast Lifts
  • Grupa produktuVertical Mast lifts
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-03-07
  • Numer edycji1
Linki
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Podnośniki
  • Klasyfikacja IFCObiekt

Dostępny w krajach:

Europa