Opublikuj swoje produkty
Crawford DL6020T teledock
Crawford-EMEA
Zarchiwizowane

Crawford DL6020T teledock

The Crawford 6020T Teledock from ASSA ABLOY Entrance Systems, i.e. the dock leveller with a telescopic lip, is the universal and most flexible docking system. It is suitable for every loading situation - regardless if its complexity. The main advantage compared to other levellers is the movable telescopic lip which can be precisely positioned on the vehicle bed, thus giving optimal load utilisation of the whole vehicle bed area.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycra_6020_t
  • Rodzina produktuDocking
  • Grupa produktuDock Leveller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Klasyfikacja IFCRampa
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533