Opublikuj swoje produkty
Crawford DL6020TA teledock autodock
Crawford-EMEA
Zarchiwizowane

Crawford DL6020TA teledock autodock

The Crawford 6020TA Teledock Autodock from ASSA ABLOY Entrance Systems has a telescopic lip and self supporting frame for easy integration with a building. The Crawford 6020TA Teledock Autodock provides a larger contact area between vehicle bed and dock leveller for optimal and safe positioning on the vehicle bed. The aluminium lip is extremely flat resulting in smoother passages between leveller and truck bed. It is ergonomic as well as economical.
Opis
  • Crawford DL6121TA Teledock Autodock ##Normale lengte: 2.000, 2.450, 3.000, mm (andere afmetingen op aanvraag) ##Normale breedte: 3.300, 3.500, 3.600, 3.750 mm ##Laadvermogen: 100 kN (10 ton), 150kN (15 ton) ##Verticaal werkbereik 100 kN; boven dock max. 410 mm, onder dock max. 460 mm ##Verticaal werkbereik 150 kN; boven dock max. 490 mm, onder dock max. 390 mm ##Platform dikte traanplaat 100 kN: 8/10 mm ##Platform dikte traanplaat 150 kN: 10/12 mm ##Max. puntbelasting levellerplatform: 6,5 N/mm² (8 mm traanplaat & 10 mm traanplaat) ##Lip materiaal & lengte: staal, 500/1.000 mm ##Beveiligingsklasse besturingssysteem: IP 54 ##Temperatuurbereik hydrauliekolie: -20°C - +60°C ##Europese norm: EN1398 dock levellers
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycra_6020_ta
  • Rodzina produktuDocking
  • Grupa produktuDock Leveller
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2014-10-24
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectSystemy przeładunkowe - Rampy przeładunkowe
  • Klasyfikacja IFCRampa
  • UNSPSC nameLift stations
  • UNSPSC code47101533