Opublikuj swoje produkty
DMC Output Card

DMC Output Card

The Generic output card designed for use with card-based Crestron® DigitalMedia™ switchers (for example, the DM-MD8X8-CPU3). 

Opis
  • Key Features

    • Modular output card for card-based DigitalMedia™ switchers


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyDMC-Output-Card
  • Rodzina produktuVideo
  • Grupa produktuDigitalMedia Modular Matrix
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-04-15
  • Numer edycji1
Linki
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Komunikacja
  • Klasyfikacja IFCObiekt
  • Uniclass 2015 CodePr_40_10_27_88
  • Uniclass 2015 DescriptionTelecommunications equipment and outlets labels
  • CSI MasterFormat 2014 Code27 20 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications
  • OmniClass Number23-37 23 00
  • OmniClass TitleTelecommunications Equipment